• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Lebensmittelkonform!

Die Kombination für Ihre Applikationen im Lebensmittelbereich: Schlauch PUN-H-F und Steckverschraubung NPQR aus Edelstahl. Ideal dort, wo Ihre Anlagen hygienegerechte Anforderungen an die Lebensmittelproduktion erfüllen müssen. Hydrolysebeständig und für Umgebungen mit hoher Feuchte geeignet.

Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie

Der lebensmitteltaugliche Schlauch PUN-H-F ist lebensmittelkonform nach VO (EG) 1935/ 2004 und FDA 21 CFR 177.2600. In Verbindung mit den Verschraubungen NPQR kann er in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. Besonders in Bereichen, in denen die Verwendung von Edelstahl empfohlen ist.

Hoch flexibel

Der knickbeständige PUN-H-F lässt sich in Ihrer Anlage leicht verlegen. Weiteres Plus: Seine Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit. In der schwarzen Ausführung ist er UV-beständig und damit im Außenbereich einsetzbar.

Sauerstoffbeständig

Wenn gasförmiger Sauerstoff als Betriebsmedium vorgeschrieben ist: Dafür ist PUN-H-F in der Farbvariante „Natur“ geeignet.

Zuverlässige Druckluftversorgung

Für Standardanwendungen ist PUN-H-F bestens geeignet – aber auch in Nassbereichen mit Wasser bis 50 °C. Der modifizierte Werkstoff ist immun gegen hydrolysebedingte Rissbildung.