Proportional-Druckregelventil VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1
8153673
GTIN 4052568579791
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Elektrischer Anschluss
M8x1 - Stecker - nach EN 60947-5-2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3
4 l/min