Magnetventil VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1H2L-F1A
8164336
GTIN 4052568611965
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
125 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch