Magnetventil VUVG-L10-T32U-AT-M7-1H2L-F1A
8164344
GTIN 4052568612047
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
190 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch