Magnetventil VUVG-L10-B52-ZT-M7-1H2L-F1A
8164360
GTIN 4052568612207
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
370 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch