Magnetventil VUVG-L14-T32C-MT-G18-1H2L-F1A
8164552
GTIN 4052568612245
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
550 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch