Magnetventil VUVG-L14-T32H-AT-G18-1H2L-F1A
8164555
GTIN 4052568612276
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
590 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch