Magnetventil VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-F1A
8164557
GTIN 4052568612290
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
730 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch