Magnetventil VUVG-L14-B52-ZT-G18-1H2L-F1A

8164569

GTIN 4052568612412

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
780 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch