Magnetventil VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1H2L-F1A

8164570

GTIN 4052568612429

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
650 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch