Magnetventil VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1H2L-F1A
8164571
GTIN 4052568612436
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
550 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch