Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-2-MR-E1-F1A

8168527

GTIN 4052568635473

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0.02 bar - 2 bar
Eingangsdruck 1
3 bar - 4 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
310 l/min