Quetschventil VZQA-C-M22U-50-GG-V2V4E-2
8172745
GTIN 4052568611385
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
Anschluss Armatur
G2
Durchfluss Kv
72 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 2 bar