Magnetventil VUVG-L18-T32C-AT-G14-1H2L-F1A

8172829

GTIN 4052568617813

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
880 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch