Magnetventil VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-F1A

8173200

GTIN 4052568607081

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
195 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch