Magnetventil VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A

8173203

GTIN 4052568607319

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
340 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch