Durchflusssensor SFAM-62-3000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12-EMD

8187365

GTIN 4052568629618

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflussmessbereich Endwert
3000 l/min
Betriebsmedium
Argon - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
16 bar
Pneumatischer Anschluss
G1/2