Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/4-10-005-E1T-F1A
8202570
GTIN 4052568779566
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Druckregelbereich
0.1 bar - 10 bar
Eingangsdruck 1
6 bar - 11 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min