Vorsteuerung VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
8204400
GTIN 4052568772567
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Federzugklemme - Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Befestigungsart
CNOMO
Spulenkennwerte
14 - 30 V DC: 0,04 - 0,19 W
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529