Vorsteuerung VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A

8204401

GTIN 4052568772574

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Federzugklemme - Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Befestigungsart
CNOMO
Spulenkennwerte
6 - 16 V DC: 0,012 - 0,1 W
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529