Vakuumsaugdüse OVEH-7-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC

8205191

GTIN 4052568825089

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
15 l/min