Vakuumsaugdüse OVEH

Der kompakte Vakuumgenerator OVEH mit integrierter Sensorik und Ventilsteuerung wurde speziell für die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) entwickelt und kann dank universeller Roboterschnittstelle mit vielen Cobots und Robotern kombiniert werden. Für hohe Dynamik sorgt die geringe Bauhöhe in Kombination mit einem geringen Eigengewicht.
  • Kompakte Vakuumsaugdüse-Ventil-Kombination mit integrierter Sensorik
  • Für viele unterschiedliche Cobots und Roboter dank mechanischer Roboterschnittstelle nach ISO 9409-1-50-4-M6
  • Vakuumlevel-Überwachung mit integriertem Drucksensor SPAE
  • Vielfältige Ansteuerung über digitale I/O (PNP/NPN) oder IO-Link
  • Ventilgesteuerter Abwurfimpuls für sicheres Handling
  • Für Anwendungen wahlweise mit hohem Vakuum oder großem Saugvolumenstrom
  • Adapterplatte für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten
  • Für eine sichere Mensch-Roboter-Kollaboration
  • Nachhaltig in der Herstellung durch kompakte Bauweise und Reduzierung des Materialeinsatzes