Vakuumsaugdüse OVEH-7-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC
8205192
GTIN 4052568825096
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
15 l/min