Vakuumsaugdüse OVEH-10-L-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC

8205193

GTIN 4052568825300

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Max. Vakuum
85 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
30 l/min