Proportional-Druckregelventil VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-V1-S1

8230839

GTIN 4052568783860

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0 bar - 6 bar
Betriebsdruck
6 bar - 8 bar
Betriebsspannungsbereich DC
21.6 V - 27.6 V