Proportional-Druckregelventil VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-A4-S1D
8230850
GTIN 4052568784119
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
-1 bar - 1 bar
Betriebsdruck
1 bar - 2 bar
Betriebsspannungsbereich DC
21.6 V - 27.6 V