Absperrklappeneinheit KVZA

Schnell, einfach, sicher: Dimensionieren und bestellen Sie Ihre kundenspezifischen Absperrklappeneinheiten jetzt über den Konfigurator – ohne jede Wartezeit. Passend dazu erhalten Sie konfigurationsgerechte Datenblätter und CAD-Daten bzw. CAD-Modelle.
  • Für den vielfältigen Einsatz in verschiedenen Industriesegmenten
  • Manuell betätigt mit Handhebel
  • Automatisiert betätigt mit Schwenkantrieb
  • Geregelt betrieben mit Schwenkantrieb und Stellungsregler
  • Klappenventilart Wafer oder Lug
  • Nennweite DN25 ... DN200
  • Anschlussnorm DIN EN 1092-1 oder ANSI CLASS 150