Automatisierungssystem CPX-E

CPX-E als Automatisierungssystem dient Ihnen als zentrale Steuerung für Ihre Handhabungstechnik. Konzipiert ist CPX-E als Ether-CAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 oder als kompaktes und günstiges Remote I/O.
  • Modernes Steuerungssystem mit hoher Performance
  • Feldbus-Masterschnittstellen, EtherCAT Master, Feldbus Slaveschnittstellen, PROFINET, EtherNet/IP , PROFIBUS, EtherCAT Digitale Eingangsmodule (16DI), digitale Ausgangsmodule (8DO/ 0,5A)
  • Analoge Eingangsmodule (Strom, Spannung), analoge Ausgangsmodule (Strom, Spannung)
  • Moderne Programmierung mit CODESYS V3 nach IEC 61131-3
  • Integration von SoftMotion Funktionen (SoftMotion)
  • Hohe E/A-Packungsdichte
  • Einfache Montage des Steuerungssystems
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen