Balancer-Bausatz YHBP

Mit servopneumatischen Balancern bewegen Sie große Massen spielend leicht mit nur zwei Fingern. Das Herzstück: die kraftvolle und sichere Antriebslösung YHBP von Festo – mit extrem schneller automatischer Gewichtserkennung und Safety bis Performance Level d.
  • Sehr geringe Bedienkräfte von nur 10 N
  • Für Anwendungen, bei denen schwere Lasten in definierten, wiederholten Abläufen bewegt werden sollen
  • Extrem schnelle automatische Gewichtserkennung für hohe Variantenvielfalt in Produktionsprozessen
  • Mit Sicherheitsfunktionen
  • Lieferung der Einzelkomponenten erfolgt montiert in Schaltschrank, auf Montageplatte oder unverbaut