Kugelhahn VZBF

Der zweiteilige Edelstahl-Kugelhahn für flüssige und gasförmige Medien ist einfach zu warten. Die Fire Safe Ausführung erfüllt die Anforderungen gemäß API 607.
  • Anschlussflansch nach DIN 1092-1 oder ANSI 150
  • Fire Safe Zulassung
  • Edelstahl-Ausführung
  • Automatisierbarer 2-Wege-Flanschkugelhahn
  • Aufbauflansch nach ISO 5211
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Manuelle Betätigung über Handhebel möglich