• Produkte
  • Downloads

Kompakt, flexibel und hochpräzise

  • Kompaktes 9-mm-Raster, individuelle Anreihmaße > 9 mm auf Wunsch erhältlich
  • Höchste Dosierpräzision mit Variationskoeffizient (KV) < 1 %
  • minimales Dosiervolumen: 1 µl
  • Maximale Flexibilität in der Anzahl an Dispensierkanälen
  • Ideal geeignet für Dosierapplikationen
  • hohe chemische Beständigkeit gegen aggressive Medien
  • Gute Spülbarkeit durch kleines internes Volumen

Einkanaliger Dosierkopf VTOE

Dieser kompakte Dosierkopf ist optimal dimensioniert für das 9-mm-Raster und ermöglicht Dosieren mit höchster Präzision.

Typische Anwendungen:

  • Herstellen von Verdünnungen
  • Zugabe von Nährlösungen
  • Dosieren von Reagenzien

8-kanaliger Dosierkopf mit Abdeckung VTOE-8

Das optimal auf Mikrotiterplatten abgestimmte System ermöglicht einen sehr hohen Durchsatz und auch das Dosieren verschiedener Füllmengen und Flüssigkeiten. Die Einzelsteuerung der Ventile ermöglicht die Abstimmung der Kanäle untereinander – für höchste Präzision. Einfaches Anschließen dank Sub D Stecker.

Typische Anwendungen:

  • Probenaufbereitung
  • Dipensieren von Flüssigkeiten in Mikrotiterplatten

Kombinationsmöglichkeiten

Die Dosierköpfe können modular auf einer Schiene montiert werden. Dadurch wird das parallele Dosieren verschiedener Flüssigkeiten und Füllmengen ermöglicht.

Typische Anwendungen:

  • Flexibles Anreihmaß
  • Unabhängiges Dosieren verschiedener Flüssigkeiten

Unterschiedliche Materialien für verschiedene Einsatzfelder

Den Dosierkopf VTOE gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten: Mit Kanalplatte aus Polycarbonat (PC) und mit Kanalplatte aus PEEK. Beide Varianten bieten standardmäßig jeweils drei unterschiedliche Dosierspitzen mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Die Spannung beträgt jeweils 24 Volt. PEEK und PC lassen sich im gleichen Raster montieren.

Hochwertig: PEEK

  • Ideal, wenn aggressive Medien eingesetzt werden
  • Fluidberührende Teile sind aus PEEK, Edelstahl und FFPM

Transparent: Polycarbonat

  • Die transparente Ausführung lässt eine visuelle Inspektion der Kanäle zu
  • Fluidberührende Teile sind aus PEEK, Edelstahl, PC, FPM und PPS