Dieser kompakte Dosierkopf ist optimal dimensioniert für das 9-mm-Raster und ermöglicht Dosieren mit höchster Präzision.
Typische Anwendungen:
Das optimal auf Mikrotiterplatten abgestimmte System ermöglicht einen sehr hohen Durchsatz und auch das Dosieren verschiedener Füllmengen und Flüssigkeiten. Die Einzelsteuerung der Ventile ermöglicht die Abstimmung der Kanäle untereinander – für höchste Präzision. Einfaches Anschließen dank Sub D Stecker.
Typische Anwendungen:
Die Dosierköpfe können modular auf einer Schiene montiert werden. Dadurch wird das parallele Dosieren verschiedener Flüssigkeiten und Füllmengen ermöglicht.
Typische Anwendungen:
Den Dosierkopf VTOE gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten: Mit Kanalplatte aus Polycarbonat (PC) und mit Kanalplatte aus PEEK. Beide Varianten bieten standardmäßig jeweils drei unterschiedliche Dosierspitzen mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Die Spannung beträgt jeweils 24 Volt. PEEK und PC lassen sich im gleichen Raster montieren.
Hochwertig: PEEK
Transparent: Polycarbonat
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt