Dreh-Hub-Modul EHMB
Hochdynamisch und extrem kompakt: Die komplette Handhabungseinheit EHMB verbindet Dreh- und Linearbewegung. Beide Bewegungen können Sie unabhängig voneinander positionieren. Lasten von z.B. 1 kg können Sie in nur 0,25 s um 180° schwenken – bei einer max. Nutzlast von 8 kg.
- Komplett: die kombinierte und konfigurierbare Dreh-Hub-Bewegung
- Dynamisch, flexibel, wirtschaftlich: durch das modulare Antriebskonzept für die Linearbewegung
- Einfach, komfortabel und sicher durch Hohlachse mit großem Innendurchmesser: das Verlegen der Energieleitungen
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen