Kunststoffschlauch PUN-H-LC
Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
- PU-Schlauch – Polyurethan
- CO2 Reduzierung um bis zu 64%
- H – hohe Beständigkeit gegen Hydrolyse und Mikroben
- Sehr flexible Schläuche und gute Schleppkettentauglichkeit
- Zugelassene Betriebsmedien: Druckluft, Vakuum, Wasser gemäß der Herstellererklärung
- Nachhaltig in der Herstellung durch Einsatz von Alternativmaterialien