Magnetventil VOVK

Das Miniaturventil VOVK ist mit 5,9 mm Baubreite extrem schmal und dort interessant, wo das MHA1 zu groß ist. Je nach Anschlussart lassen sich bis zu 20 Ventile direkt anreihen. Mit einem Druckbereich von bis zu 7 bar bzw. bis zu -0,9 bar im Vakuumbetrieb bietet das 3/2-Wegeventil NC VOVK eine sehr hohe Leistung.
  • Sehr schmal: Rastermaß 5,9 mm
  • Extrem klein und leicht
  • Sehr geringer Energieverbrauch
  • Variable Anschlusskonzepte: Flanschanschluss unten oder vorne, Stecknippelanschluss vorne
  • Ideal zur Steuerung kleiner Luftströme