Mediengetrenntes Pneumatikventil VZDB

VZDB ist ein pneumatisch betätigtes Ventil und eignet sich daher für Umgebungen, in denen elektrische Signale vermieden werden sollen.
  • Kompakte Baubreite von 10 mm
  • Hohe Reinigungsfreundlichkeit durch Medientrennung
  • Qualitativ hochwertige Materialien, dadurch auch für aggressive Medien geeignet
  • Zum Dosieren, Asperieren und für Continuous-Flow-Anwendungen
  • Entwickelt nach ISO 13485