• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Steifigkeit und Präzision auf schmalsten Raum
Die optionale Hubeinstellung und die externe Dämpfung zeichnen den DGSS aus. Das neueste Mitglied der Mini-Schlitten- Familie besitzt eine verschleiß- und spielfreie Anbindung der Kolbenstange ans Joch und sehr belastbare Kugelumlaufkörper, die für hohe Präzision und Zuverlässigkeit sorgen. Zentrierungen stellen die positionsgenaue Befestigung von Werkstücken sicher.

Für viele Aufgaben geeignet
Ob präzises Schieben, Aufnehmen, Einsetzen oder Positionieren: Der DGSS erledigt geführte Bewegungen von kleinen oder größeren Nutzlasten, z.B. bei Einpress- oder Klemmvorgängen – und fängt hohe Querkräfte spielend ab. Damit ist er auch ideal für Pick- and-Place oder Dispenser-Anwendungen. Schon in der Standardausführung ist der DGSS kupfer-, zink- und nickelfrei und daher bestens geeignet für den Einsatz in der Batteriefertigung.

Sehr wirtschaftlich
Den DGSS gibt es nicht nur zum sehr günstigen Preis, er ist auch einfach in der Anwendung. Die schnelle und einfache Anpassung der Endlagen schon bei der Inbetriebnahme macht das Einrichten einer Maschine sehr effizient. Hohe zulässige Nutzlasten und Verfahrgeschwindigkeiten reduzieren die Zykluszeiten – und erhöhen damit Ihre Produktivität.