Druckregelventil MS-LR-B

  • Rastermaß 25, 40, 62 mm
  • Preisattraktive, technisch fokussierte Basiskomponente
  • Leicht und robust durch moderne Polymerwerkstoffe
  • Kompatibel zur MS-Reihe für idealen Mix aus günstigen Basis- und funktional benötigten High-End-Funktionen
  • Stabiles Regelverhalten
  • Mit oder ohne Manometer
  • Drehknopf mit Arretierung
  • Mit integrierter Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rückstromverhalten
  • MS2: direktgesteuertes Membranregelventil
  • MS4, MS6: direktgesteuertes Kolbenregelventil
  • Nachhaltig im Betrieb durch Senkung des Druckniveaus