Raumportal YXCR
Kartesischer Roboter für 3D-Bewegungen. Für lange Hübe bis zu 3000 mm in X-Richtung, auch bei hohen Belastungen. Universell einsetzbar durch die Kombination mehrerer Achsmodule. Jetzt in nur drei Schritten über den Handling Guide Online konfigurieren und bestellen!
- Einbaufertiges Komplettsystem incl. Energieführungskette zur Kabel- oder Schlauchführung und passendem Motor- und Antriebsregler-Paket
- Für dreidimensionale Bewegungen im horizontalen Arbeitsraum
- Flexibler Arbeitsraum durch skalierbare Hübe in X-, Y- und Z-Richtung
- Seriell kinematisches Antriebskonzept basierend auf Zahnriemen- und Spindelachsen
- Vertikalachse wählbar - pneumatisch oder elektrisch
- Hohe mechanische Steifigkeit und robuster Aufbau
- Universell einsetzbar
- Besonders geeignet für lange Hübe in alle Richtungen