Remote-I/O-System CPX-AP-A
Mit dem neuen modularen Remote-I/O-System CPX-AP-A in IP65/IP67 lassen sich leistungsstarke E/A-Module, IO-Link Master und Safety-E/A-Module in die wichtigsten Hostsysteme integrieren – auch in direkter Verbindung mit unseren pneumatischen Ventilinseln.
- Modulares und leichtbauendes IO-System in IP65/IP67
- Hochflexibles Remote IO System mit höchster Performance
- Ausbaubar und einfachste Kombination von CPX-AP-A und CPX-AP-I zu einem durchgängigen System
- Durchgängige Connectivity samt erweiterter Diagnosemöglichkeit steigern Maschinenverfügbarkeit und Produktivität
- Einfache Integration in die Steuerung Ihrer Wahl: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
- Modul für IO-Link verfügbar
- Leistungsfähiges Remote-I/O-System, das flexibel 80 Module in Echtzeit mit 200 Mbaud Datenrate vernetzt
- Nachhaltig im Betrieb durch Energieabschaltung
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen