Remote-I/O-System CPX-AP-L

Die neuen I/O-Module CPX-AP-L in IP20 lassen sich nahtlos in das CPX-AP-System inklusive Ventiltechnik integrieren. Für durchgängige Vernetzung sowie kostengünstige Einbindung von Sensoren und Aktoren - etwa Zylinderschalter und Einzelventile.
  • Dezentrales und leichtbauendes I/O-System in IP20
  • Hochflexibles Remote IO System mit höchster Performance
  • Skalierbar und einfachste Kombination mit CPX-AP-I und CPX-AP-A zu einem vernetzten System
  • Durchgängige Connectivity samt erweiterter Diagnosemöglichkeit steigern Maschinenverfügbarkeit und Produktivität
  • Einfache Integration in die Steuerung Ihrer Wahl: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • Leistungsfähiges Remote-I/O-System, das flexibel 80 Module in Echtzeit mit 200 Mbaud Datenrate vernetzt
  • Kabellängen bis zu 50 m zwischen jedem Modul ermöglichen riesige Systemdimensionen
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen
  • Bitte beachten: Die erforderlichen Steckverbinder müssen separat gekauft werden