Steuerblock VOFA
Rein mechanischer robuster Steuerblock. Verwendbar als Pressensicherheitsventil nach ISO 16092-4 und EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen).
- Redundant aufgebauter Ventilblock für sicheres Reversieren einer gefahrbringenden Bewegung oder für sicheres Entlüften von pneumatischen Antrieben
- Als dezentrale Einzelanschlussvariante mit elektrischem und pneumatischem Einzelanschluss oder als Merkmal integriert in Ventilinsel VTSA/VTSA-F
- Bestückt mit VSVA Ventilen
- Schaltstellungsabfrage über Sensoren
- Mit Sicherheitsfunktionen
- Einsatz als Pressensicherheitsventil nach ISO 16092-4 möglich
Neu