Vakuumsauger OGVN
Der Vakuumsauger OGVN ist ein Zwei-Komponentensauger bestehend aus zwei verschiedenen Shore-Härten. Dies führt zu einer erhöhten Stabilität des Korpus bei gleichzeitig schonendem Materialhandling durch eine weiche, abriebfeste Saugerlippe. Er eignet sich insbesondere in Kombination mit der mehrstufigen Vakuumsaugdüse OVPN beim Handling von rauen, unebenen Oberflächen in der Verpackungsindustrie.
- ideal für Werkstücke mit unebenen Oberflächen
- einfaches, werkzeugloses Austauschen des Saugermaterials
- aus verschleißfestem Polyurethan
- einfache Montage auch bei geringem Einbauraum dank Innensechskant
- Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien (F1A)