Der neue Vakuum Generator ist ideal für hoch dynamische, dezentrale Handling-Anwendungen. Durch die gewichtsoptimierte Entwicklung und die kleine Bauform ist OVEL die perfekte Lösung für die Integration direkt an der Fronteinheit. Das reduziert die Evakuierungszeit und erhöht die Betriebszyklen.
Eine Reduzierung der Evakuierungszeit für eine höhere Produktivität ist eine wichtige Anforderung z.B. in der Kleinteilemontage der Elektronikindustrie und anderer Branchen. Durch den Einsatz der OVEL direkt am Vakuumsauger lassen sich sehr hohe Zykluszeiten realisieren. Ebenso kann man den Abwurfimpuls über eine Stellschraube regulieren und über den Vakuumsensor detektieren. Dadurch ist ein beschleunigtes Ablegen der Werkstücke möglich.
Der integrierte Filter und der offene Schalldämpfer machen OVEL äußerst wartungsfreundlich. Der offene Schalldämpfer ermöglicht geringe Schallwerte bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand.
Die Inbetriebnahme und Parametrisierung geht dank IO-Link leicht von der Hand, auch die Installation ist durch den elektrischen Anschluss sehr einfach. Und der Montageaufwand bleibt durch die Funktionsintegration in einer Einheit äußerst gering.