Winkelgreifer DHWS
Für viele Einsatzfälle gerüstet: Der Standardgreifer DHWS bietet hohe Greifkraft. Kulissenführung für Außen- und Innengreifen.
- Verbesserte Greifbackenführung
- Interne Fixdrosselung, dadurch externe Drosselung bei 80% der Einsatzfälle überflüssig
- Kulissenführung
- Max. Wiederholgenauigkeit
- Wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar
- Einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung schließend (NC)
- Als Außen- und Innengreifer geeignet
- Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antrieben