Manodétendeur MS12-LR

Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
  • Débit élevé à faible chute de pression
  • Bonne caractéristique de réglage, compensation de pression d'alimentation et faible hystérésis de pression
  • Avec échappement secondaire
  • Bouton tournant verrouillable
  • Avec ou sans manomètre
  • MS12-LR-...-PO : à commande pneumatique (plage de pression déterminée par le détendeur pilote)
  • MS12-LR-...-PE6 : à commande électrique (pilotage par manodétendeur proportionnel)
  • Fonctionnement durable grâce à l'abaissement du niveau de pression
  • Débit nominal normal <=22.000 l/min pour une dimension modulaire de 124 mm