Venturi OVEL
L'OVEL, léger et aux dimensions réduites, est idéal pour vos applications de manipulation décentralisées hautement dynamiques de l'industrie électronique. Il présente de plus l'avantage d'avoir une mise en service et un paramétrage simples grâce à IO-Link®.
- Venturi compact et économique
- Poids léger
- Etages de puissance et types d'aspiration différents
- Temps de commutation courts grâce aux électrodistributeurs intégrés
- Dépôt rapide, précis et sûr de la pièce à usiner par impulsion d'éjection
- Montage simple
- Coûts d'installation minimum
- Fonctionnement durable grâce à l'abaissement du niveau de pression
- La version RA1 avec connexion de robots permet une intégration rapide dans l'environnement du robot de construction légère