Magneetventiel JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12458
GTIN: 4052568111977
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Bedieningswijze
Elektrisch