Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

01/2025 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

06/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

07/2027 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Normventielen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel MFH-5/3G-D-2-S-C

151024

GTIN: 4052568116613

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1
Bedieningswijze
Elektrisch