Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen. Gebruik het nieuwe alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

06/2027 - Dit product wordt uitgefaseerd.

06/2028 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2028 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Proportionele ventielen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Proportioneel drukregelventiel MPPES-3-1/4-2-420

187336

GTIN: 4052568148041

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg-proportioneel drukregelventiel, gesloten
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
0 bar - 2 bar
Ingangsdruk 1
3 bar - 4 bar